Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 54.0 mm Závity UNF 1-7/8-12 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262191

Staré objednací číslo:

466960

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 23,0589 Kč
500 + 10,2631 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 152,95 Kč

50 x 23,0589 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva žlutá
Materiál polyamid
Typ 3
Uchycení se závitem
Typ hlavy Otevřená hlava
Těsnicí Ano
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás