Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 14.5 mm závity metrické M10 x 1.5 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262276

Staré objednací číslo:

466974

1092 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 3,2211 Kč
5000 + 2,7052 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 610,55 Kč

500 x 3,2211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu metrické
Barva žlutá
Materiál polyamid
Typ 3
Uchycení se závitem
Typ hlavy Otevřená hlava
Těsnicí Ano
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás