Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 45.0 mm závity metrické M36 x 2.0 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262405

Staré objednací číslo:

466988

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 17,5561 Kč
1000 + 14,7672 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 389,03 Kč

250 x 17,5561 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW 21.0 mm
D 45.0 mm
h 13.5 mm
Velikosti závitu M36 x 2.1
Norma závitu závity metrické
Barva žlutá
Materiál polyamid
Typ 3
Uchycení se závitem
Typ hlavy Otevřená hlava
Těsnicí Ano
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás