Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 56.0 mm 1-1/2-11 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262467

Staré objednací číslo:

466995

1684 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 25,5603 Kč
500 + 21,614 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

6 390,08 Kč

250 x 25,5603 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyamid
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás