Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 68.0 mm 2-11 žlutá polyamid

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nové objednací číslo:

10262474

Staré objednací číslo:

466997

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 399 35,2657 Kč
400 + 29,8133 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 526,57 Kč

100 x 35,2657 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyamid
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás