Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 33.3 mm Závity UNF 1-1/16-14 modrá polyethylen

This blue open slottex plug is made of HDPE and is suitable for UNF threads. It can be applied manually or with a power tool. This tight seal is used for general protection and for application requiring safeguarding against potential residue leaks.
Nové objednací číslo:

10148853

Staré objednací číslo:

B-10

2995 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 1199 22,4461 Kč
1200 + 10,2352 Kč
Standardní balení: 1200

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

2 693,53 Kč

120 x 22,4461 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 4
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás