Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 15.8 mm Závity UNF 7/16-20 modrá polyethylen

This blue open slottex plug is made of HDPE and is suitable for UNF threads. It can be applied manually or with a power tool. This tight seal is used for general protection and for application requiring safeguarding against potential residue leaks.
Nové objednací číslo:

10148860

Staré objednací číslo:

B-3

9696 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1100 - 10999 14,0957 Kč
11000 + 6,9723 Kč
Standardní balení: 11000

Objednávejte násobky 1100

Cena celkem:

15 505,27 Kč

1100 x 14,0957 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 4
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás