Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 20.6 mm Závity UNF 5/8-18 modrá polyethylen

This blue open slottex plug is made of HDPE and is suitable for UNF threads. It can be applied manually or with a power tool. This tight seal is used for general protection and for application requiring safeguarding against potential residue leaks.
Nové objednací číslo:

10148891

Staré objednací číslo:

B-6

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 13,0999 Kč
5000 + 6,4424 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 549,95 Kč

500 x 13,0999 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 4
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás