Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 26.9 mm Závity UNF 7/8-14 modrá polyethylen

This blue open slottex plug is made of HDPE and is suitable for UNF threads. It can be applied manually or with a power tool. This tight seal is used for general protection and for application requiring safeguarding against potential residue leaks.
Nové objednací číslo:

10148914

Staré objednací číslo:

B-8

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
210 - 2099 18,7689 Kč
2100 + 8,6038 Kč
Standardní balení: 2100

Objednávejte násobky 210

Cena celkem:

3 941,47 Kč

210 x 18,7689 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 4
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás