Menu Vyhledávání

Zátky Slottex 30.0 mm Závity UNF 1-14 modrá polyethylen

This blue open slottex plug is made of HDPE and is suitable for UNF threads. It can be applied manually or with a power tool. This tight seal is used for general protection and for application requiring safeguarding against potential residue leaks.
Nové objednací číslo:

10148921

Staré objednací číslo:

B-9

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 23,825 Kč
2000 + 9,5241 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

4 765,00 Kč

200 x 23,825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Barva modrá
Materiál polyethylen
Typ 4
Uchycení se závitem
Typ hlavy Uzavřená hlava
Těsnicí Ne
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás