Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.
Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.
Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylenBarva: žlutá, modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní standard závitu | h | Kompatibilní velikosti závitu | Barva | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,072 Kč - 13,1217 Kč | 450 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
10,4026 Kč - 12,3688 Kč | 500 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
17,5004 Kč - 20,847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
10074961 | 3,8486 Kč - 5,5923 Kč | 2000 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
2
|
|
6,4424 Kč - 13,0999 Kč | 4000 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
4
|
||
10,2352 Kč - 22,4461 Kč | 2995 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
4
|
||
2,7052 Kč - 3,2211 Kč | 2092 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
8,785 Kč - 10,4165 Kč | 508 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
14,0979 Kč - 16,7892 Kč | 50 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
12,9823 Kč - 15,4505 Kč | 705 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
21,5025 Kč - 25,5184 Kč | 3 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
4,3925 Kč - 8,6566 Kč | 12900 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
4
|
||
8,6038 Kč - 18,7689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF Threads
|
|
|
modrá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
4
|
||
2,496 Kč - 5,5923 Kč | 4402 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
4,1833 Kč - 9,4227 Kč | 20 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
7,781 Kč - 17,4665 Kč | 26 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
21,614 Kč - 25,5603 Kč | 1684 Skladem |
Gas Threads
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
3,8486 Kč - 6,1898 Kč | 3500 Skladem |
metrické
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
2,5936 Kč - 5,8452 Kč | 482 Skladem |
UNF Threads
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
4,7829 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UNF Threads
|
|
|
žlutá
|
polyamid
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.