Menu Vyhledávání

Zátky těsnicí – absorbující kapaliny

Skladem

Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.

Absorbují celou řadu látek a disponují chemickou odolností.Bezpečnější, jednodušší a čistší než tradiční zátky, protože nezanechávají v závitu či otvoru žádné stopy.Jedinečný design umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž. Materiál: polypropylen, PE;PP Barva: žlutá Produktová řada: SR1004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d H D Norma závitu Koupit
26,6062 Kč - 55,9237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
30.5 mm
35.0 mm
33.0 mm
UNF
7,0001 Kč - 23,0589 Kč 7900 Skladem
M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
18.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
BSP
6,261 Kč - 21,5267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
5,9542 Kč - 19,2286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
25.0 mm
14.5 mm
UNF
5,1176 Kč - 16,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 in - 19 BSP
11.5 mm
15.0 mm
14.5 mm
BSP
6,4005 Kč - 21,2203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8 in - 19 BSP
15.2 mm
25.0 mm
17.0 mm
BSP
4,9921 Kč - 16,1642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1;5
10.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Metrický
8,4635 Kč - 21,297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18 x 1;5
17.0 mm
25.0 mm
19.0 mm
Metrický
10,7164 Kč - 16,5033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4-14; 1-1/16-12
24.6 mm
25.0 mm
27.0 mm
5,5498 Kč - 19,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
12.5 mm
20.0 mm
14.5 mm
UNF
5,3825 Kč - 17,4665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
15.0 mm
17.0 mm
UNF
9,8199 Kč - 24,6676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
20.8 mm
25.0 mm
23.0 mm
BSP
4,8109 Kč - 15,6279 Kč 900 Skladem
M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
8.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
UNF
6,2889 Kč - 20,2244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
14.5 mm
25.0 mm
17.0 mm
UNF
4,8869 Kč - 17,0836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18 x 1;5
17.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
Metrický
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214572

Cenové rozmezí
55,9237 Kč - 26,6062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
  • Norma závitu
    UNF
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214541

Cenové rozmezí
23,0589 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • d
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1;5; 1/2 in - 14 BSP
  • Norma závitu
    BSP
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 18.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214961

Cenové rozmezí
21,5267 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PP;Bi-Component Fibre
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214497

Cenové rozmezí
19,2286 Kč - 5,9542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Norma závitu
    UNF
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 11.55 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214480

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in - 19 BSP
  • Norma závitu
    BSP
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 15.2 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214534

Cenové rozmezí
21,2203 Kč - 6,4005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 19 BSP
  • Norma závitu
    BSP
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 10.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214473

Cenové rozmezí
16,1642 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214527

Cenové rozmezí
21,297 Kč - 8,4635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214565

Cenové rozmezí
16,5033 Kč - 10,7164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4-14; 1-1/16-12
  • Barva
    žlutá
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214978

Cenové rozmezí
19,4583 Kč - 5,5498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214503

Cenové rozmezí
17,4665 Kč - 5,3825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Norma závitu
    UNF
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 20.8 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214558

Cenové rozmezí
24,6676 Kč - 9,8199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M22 x 1;5; 5/8 in - 14 BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214466

Cenové rozmezí
15,6279 Kč - 4,8109 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    8.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 14.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10214510

Cenové rozmezí
20,2244 Kč - 6,2889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky těsnicí – absorbující kapaliny 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre žlutá

10607015

Cenové rozmezí
17,0836 Kč - 4,8869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M18 x 1;5
  • Norma závitu
    Metrický