20207977
20207977
Množství | Jednotková cena |
---|
Typ zátky | Krátká |
---|---|
d1 | 0.1250" |
l1 | 0.125" |
l2 | 0.16" |
d2 +0.004|-0.000 | 0.1250" |
d3 max | 0.100" |
l3 min | 0.113" |
x +0.0|-0.010 | 0.010" |
Materiál těla | ocel nerezavějící AISI 303 |
Materiál kuliček | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.