Menu Vyhledávání

Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

This vent plug is made of black nylon. It is suitable to for a mounting hole of 25.4 mm in the panel thickness of 3.2 mm to provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat emitting components.
Nové objednací číslo:

10074190

Staré objednací číslo:

110491

1400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,3427 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 342,70 Kč

1000 x 9,3427 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 25.4 mm
D 30.5 mm
H 11.5 mm
L 25.4 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Materiál polyamid
Barva černá
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás