Menu Vyhledávání

Zátky ventilační

Skladem

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Spolehlivé řešení pro utěsnění otvorů a regulaci proudění vzduchu.Jsou navrženy s integrovanými odvětrávacími prvky, což umožňuje řízené větrání při zachování spolehlivého těsnění. Materiál: ocel nerezavějící, polyamid Barva: přírodní, bílá, černá, šedá, mosaz Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 87
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva H L d Typ Koupit
224,8139 Kč - 314,7395 Kč 50 Skladem
17.0 mm
šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
73,4768 Kč - 114,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
56,1965 Kč - 87,4168 Kč 726 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
9,623 Kč - 9,623 Kč 9600 Skladem
30.5 mm
černá
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
212,6403 Kč - 297,6964 Kč 100 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
79,5996 Kč - 123,8219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
95,5107 Kč - 148,5721 Kč 99 Skladem
17.0 mm
černá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
56,1965 Kč - 87,4168 Kč 50 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
97,9641 Kč - 152,3887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 480 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
černá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
79,5996 Kč - 123,8219 Kč 77 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
97,9689 Kč - 152,396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M16 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
200,9966 Kč - 281,3952 Kč 199 Skladem
17.0 mm
M12 x 1.5
šedá
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
236,4715 Kč - 331,0602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
206,8952 Kč - 289,6533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M12 x 1.5
šedá
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
60,5193 Kč - 94,1412 Kč 495 Skladem
24.0 mm
M12 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
černá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
116,3362 Kč - 180,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M20 x 1.5
šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
  • z/ze 5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 šedá

10236543

Cenové rozmezí
314,7395 Kč - 224,8139 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236727

Cenové rozmezí
114,2971 Kč - 73,4768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236659

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
726 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační Tepelně stabilizovaný materiál polyamid černá

10074190

Cenové rozmezí
9,623 Kč - 9,623 Kč

Skladové zásoby
9600 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    polyamid
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236550

Cenové rozmezí
297,6964 Kč - 212,6403 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236697

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236765

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm polyamid 6 černá

10236666

Cenové rozmezí
148,5721 Kč - 95,5107 Kč

Skladové zásoby
99 Skladem
Parametry
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    polyamid 6
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236703

Cenové rozmezí
87,4168 Kč - 56,1965 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 450 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236802

Cenové rozmezí
152,3887 Kč - 97,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236840

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm polyamid 6 šedá

10236581

Cenové rozmezí
123,8219 Kč - 79,5996 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236628

Cenové rozmezí
152,396 Kč - 97,9689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236598

Cenové rozmezí
281,3952 Kč - 200,9966 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236635

Cenové rozmezí
331,0602 Kč - 236,4715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236611

Cenové rozmezí
289,6533 Kč - 206,8952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236673

Cenové rozmezí
94,1412 Kč - 60,5193 Kč

Skladové zásoby
495 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 černá

10236888

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236741

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Zátky ventilační 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm polyamid 6 šedá

10236819

Cenové rozmezí
180,9673 Kč - 116,3362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5