Menu Vyhledávání

Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 10.0 mm polyamid šedá

This Plug is a venting element made of Polyamide 6 V-0. It has a protection grade of IP68 0.6 bar and can withstand operating temperature from minimum - 40 C to maximum + 100 C.
Nové objednací číslo:

10207116

Staré objednací číslo:

1334475

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 115,3605 Kč
500 + 100,9422 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

11 536,05 Kč

100 x 115,3605 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M20
Materiál polyamid
Barva Grey
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás