Menu Vyhledávání

Zátky ventilační IP68 0,6 bar M12 6.0 mm polyamid šedá

This Plug is a venting element made of Polyamide 6 V-0. It has a protection grade of IP68 0.6 bar and can withstand operating temperature from minimum - 40 C to maximum + 100 C.
Nové objednací číslo:

10207154

Staré objednací číslo:

1334479

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 800,9446 Kč
50 - 99 640,7583 Kč
100 + 549,2117 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

4 004,72 Kč

5 x 800,9446 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Materiál polyamid
Barva Grey
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás