Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid černá

Ventilační zátka vyrobená z PA 5-V2 černé barvy RAL 9005, akrylátový kopolymer, pryž NBR. Umožňuje průchod vzduchu ventilačním otvorem, ale brání pronikání vlhkosti a prachu. Zabraňuje nárůstu tlaku uvnitř zařízení. Zabraňuje selhání těsnění nebo problémům s přístupem kvůli rozdílným tlakům.
Nové objednací číslo:

10236697

Staré objednací číslo:

34002752E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 321,4177 Kč
100 + 229,584 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

321,42 Kč

1 x 321,4177 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M20
Materiál polyamid
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás