Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid šedá

Ventilační zátka vyrobená z PA 5-V2 šedé barvy RAL 7001, akrylátový kopolymer, pryž NBR. Umožňuje průchod vzduchu ventilačním otvorem, ale brání pronikání vlhkosti a prachu. Zabraňuje nárůstu tlaku uvnitř zařízení. Zabraňuje selhání těsnění nebo problémům s přístupem kvůli rozdílným tlakům.
Nové objednací číslo:

10236765

Staré objednací číslo:

34002761E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 273,1992 Kč
100 + 195,1423 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

273,20 Kč

1 x 273,1992 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Materiál polyamid
Barva Grey
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás