Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm polyamid černá

Ventilační zátka vyrobená z PA 5-V2 černé barvy RAL 9005, akrylátový kopolymer, pryž NBR. Umožňuje průchod vzduchu ventilačním otvorem, ale brání pronikání vlhkosti a prachu. Zabraňuje nárůstu tlaku uvnitř zařízení. Zabraňuje selhání těsnění nebo problémům s přístupem kvůli rozdílným tlakům.
Nové objednací číslo:

10236895

Staré objednací číslo:

34002774E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 325,8143 Kč
50 + 947,0102 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 325,81 Kč

1 x 1 325,8143 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M40
Materiál polyamid
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás