Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 300 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm polyamid šedá

Ventilační zátka vyrobená z PA 5-V2 šedé barvy RAL 7001, akrylátový kopolymer, pryž NBR. Umožňuje průchod vzduchu ventilačním otvorem, ale brání pronikání vlhkosti a prachu. Zabraňuje nárůstu tlaku uvnitř zařízení. Zabraňuje selhání těsnění nebo problémům s přístupem kvůli rozdílným tlakům.
Nové objednací číslo:

10236956

Staré objednací číslo:

34002780E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 175,6964 Kč
100 - 499 125,4974 Kč
500 + 112,9478 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

175,70 Kč

1 x 175,6964 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Velikost závitu M20
Materiál polyamid
Barva Grey
Typ 4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás