Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm polyamid přírodní

Ventilační zátka vyrobená z nerezavějící oceli, akrylátový kopolymer – pro krátký závit. Umožňuje průchod vzduchu ventilačním otvorem, ale brání pronikání vlhkosti a prachu. Zabraňuje nárůstu tlaku uvnitř zařízení. Zabraňuje selhání těsnění nebo problémům s přístupem kvůli rozdílným tlakům.
Nové objednací číslo:

10237106

Staré objednací číslo:

34002798E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 763,3621 Kč
100 + 545,2586 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

763,36 Kč

1 x 763,3621 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Materiál polyamid
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás