Menu Vyhledávání

Zátky ventilační IP68 0,6 bar M20 6.0 mm polyamid přírodní

Ventilační zátka vyrobená z nerezavějící oceli, akrylátový kopolymer – pro krátký závit. Umožňuje průchod vzduchu ventilačním otvorem, ale brání pronikání vlhkosti a prachu. Zabraňuje nárůstu tlaku uvnitř zařízení. Zabraňuje selhání těsnění nebo problémům s přístupem kvůli rozdílným tlakům.
Nové objednací číslo:

10237120

Staré objednací číslo:

34002801E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 1 611,78 Kč
100 + 1 151,2714 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 611,78 Kč

1 x 1 611,78 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M20
Materiál polyamid
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás