Menu Vyhledávání

Zátky ventilační 25.4 mm polyamid bílá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 3,2 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10407769

Staré objednací číslo:

62MP1000VW

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,4065 Kč
2500 - 4999 3,779 Kč
5000 + 3,3049 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 203,25 Kč

500 x 4,4065 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál polyamid
Barva bílá
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás