Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

CBPSW015A has a Flat Rest on one side and a Locking Arrowhead on the opposite side. It is made from Natural Nylon 6/6 and is compatible with circuit boards up to thick. The spacer length is 4.0 mm | 0.157 in
Nové objednací číslo:

10151372

Staré objednací číslo:

CBPSW015A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 6,9636 Kč
2000 + 3,5279 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 392,72 Kč

200 x 6,9636 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění plochou podpěrkou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr příruby 6.0 mm
Průměr otvoru B 3.5 mm
Tloušťka panelu B 1.2 - 1.7 mm
Délka rozpěrky 4.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 2
Typ Wide Base Push Spacers
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás