Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

Tato rozpěrka má hladké tělo, zacvakávací klip s širokou základnou pro lepší stabilitu a horní plošku. Ideální pro desky, které nevyžadují upevnění, nebo větší desky, které potřebují dodatečnou podpěru. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10022214

Staré objednací číslo:

PSD-14M-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,7411 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 741,10 Kč

1000 x 4,7411 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění plochou podpěrkou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr příruby 7.0 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 14.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 1
Typ Podpěrka
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás