10022245
PSD-4M-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 3,765 Kč |
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Upevnění plochou podpěrkou |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
Průměr příruby | 7.0 mm |
Průměr příruby | 0.276 in |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 4.0 mm |
Délka rozpěrky | 0.157 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Provedení | 1 |
Typ | Podpěrka |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.