Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Solid body spacer designed with a snap-in clip with wide base for added stability and a flat rest top. Perfect for boards that don't require fixing or larger boards that need extra support.
Nové objednací číslo:

10022344

Staré objednací číslo:

PSE-7M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,765 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 765,00 Kč

1000 x 3,765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění plochou podpěrkou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr příruby 6.0 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 1.6 mm
Délka rozpěrky 7.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení 3
Typ Podpěrka
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás