Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10283837 | 105,9262 Kč - 224,8823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 94,0625 Kč - 199,6322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10283806 | 64,834 Kč - 149,1324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 159,2556 Kč - 340,2429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 158,8965 Kč - 359,0226 Kč | 52 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10283868 | 172,0242 Kč - 365,335 Kč | 18 Skladem |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 70,335 Kč - 149,1324 Kč | 530 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 240,2479 Kč - 509,7332 Kč | 72 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10283813 | 108,8993 Kč - 231,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 402,5196 Kč - 854,5526 Kč | 20 Skladem |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 252,5281 Kč - 535,7721 Kč | 21 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 264,8227 Kč - 561,8111 Kč | 1 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 119,0682 Kč - 252,4994 Kč | 46 Skladem |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 240,2479 Kč - 509,7332 Kč | 26 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 120,7631 Kč - 256,4446 Kč | 20 Skladem |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 199,9313 Kč - 515,2565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10352618 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 432,7741 Kč - 673,204 Kč | 15 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 86,899 Kč - 135,1761 Kč | 1006 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 136,2915 Kč - 358,2335 Kč | 877 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm