Menu Vyhledávání

Závory třmenové – otočné - se zarážkou

Skladem

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
434,7212 Kč - 942,1383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
697,8491 Kč - 1 481,8556 Kč 54 Skladem
10283929 328,3785 Kč - 697,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
176,6921 Kč - 374,8038 Kč 45 Skladem
328,3785 Kč - 697,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10283950 632,1677 Kč - 1 342,1919 Kč 12 Skladem
Závory třmenové 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm ocel

10283936

Cenové rozmezí
942,1383 Kč - 434,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    Latch & Strike
  • Celková výška
    22.5 mm
Závory třmenové 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm ocel pozinkovaná

10283967

Cenové rozmezí
1 481,8556 Kč - 697,8491 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Celková délka
    79.0 mm
  • Celková šířka
    52.0 mm
Závory třmenové 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm ocel pozinkovaná

10283929

Cenové rozmezí
697,5295 Kč - 328,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    12
  • Celková výška
    26.5 mm
  • Celková délka
    61.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
Závory třmenové 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm ocel pozinkovaná

10283943

Cenové rozmezí
374,8038 Kč - 176,6921 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    závora+zarážka
  • Celková výška
    14.0 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
Závory třmenové 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm ocel pozinkovaná

10283912

Cenové rozmezí
697,5295 Kč - 328,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    11
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Celková délka
    57.0 mm
  • Celková šířka
    65.0 mm
Závory třmenové 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm ocel

10283950

Cenové rozmezí
1 342,1919 Kč - 632,1677 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Typ
    Latch & Strike
  • Celková výška
    21.0 mm