Menu Vyhledávání

Závory třmenové 47.0 mm 36.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

10283882

Staré objednací číslo:

498010

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 130,2332 Kč
25 - 124 61,3001 Kč
125 - 249 60,0591 Kč
250 - 374 58,8319 Kč
375 - 499 57,5909 Kč
500 + 56,7682 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

651,17 Kč

5 x 130,2332 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Chrom
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel
Typ závora+zarážka
Celková výška 14.0 mm
Celková délka 47.0 mm
Celková šířka 36.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás