Menu Vyhledávání

Závory třmenové 82.6 mm 22.6 mm ocel

Flexible Over Centre Drawer Latch features a stainless steel keeper and bracket with a low profile design.
Nové objednací číslo:

10404263

Staré objednací číslo:

552065

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 1 986,4407 Kč
25 + 945,9241 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

9 932,20 Kč

5 x 1 986,4407 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ závora+zarážka
Celková výška 16.0 mm
Celková délka 82.6 mm
Celková šířka 22.6 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás