Menu Vyhledávání

Zipy suché – v roli – strana s háčky

Skladem

Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
17 095,8444 Kč - 17 095,8444 Kč 1 Skladem
Suché zipy - v roli – strana s háčky 20.0 mm 22.8 m polyamid černá

10311400

Cenové rozmezí
17 095,8444 Kč - 17 095,8444 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    22.8 m
  • Typ lepidla
    Pryž
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Barva
    černá