Menu Vyhledávání

Balicí stroje

Komponenty pro vaše projekty

Jsme společnost Essentra, globální výrobce a distributor malých, nicméně pro mnoho odvětví naprosto nepostradatelných komponentů. Jsme hrdí na to, co děláme, a věříme, že i ta nejmenší řešení hrají v oblasti balicích strojů důležitou roli.

Spolupracujeme s mnoha předními světovými výrobci balicí techniky a poskytujeme jim nejvyšší standardy služeb a kvality.

Naše společnost je zapsána na burzovním indexu FTSE 250. S našimi 14 výrobními závody působíme globálně, nicméně dobře rozumíme lokálním trhům. Pro Vás to znamená, že i na lokální úrovni můžete využít naši rozsáhlou globální distribuční síť, výrobní možnosti, zkušenosti v oboru, zákaznickou podporu a infrastrukturu. Rádi Vám také poskytneme řešení přímo na míru. Umíme spojit to nejlepší zboží, nápady a distribuci pro řešení v oblasti obalového průmyslu.

Naše komponenty pro balicí stroje

ETIKETOVACÍ STROJE
Package Labelling Machinery

V naší nabídce najdete řešení, která potřebujete. Rychlého polohování a seřízení zařízení dosáhnete pomocí našeho sortimentu madel, rukojetí, páček, čepů a ovládacích kol.

PÁSKOVACÍ STROJE
Package Labelling Machinery

Pro návrh vysoce kvalitních a ergonomických produktů vám můžeme pomoci s řešeními, která berou v potaz požadavky na ochranu životního prostředí i bezpečnost obsluhy a zároveň vyhovují mezinárodním předpisům. Výběr správného provedení, materiálu a rozměrů spojovacích prvků zabezpečí kvalitu a dlouhou životnost Vašich výrobků. Až bude produkt navržen a připraven k výrobě, je důležité chránit jednotlivé součásti před poškozením a zajistit jejich bezproblémovou montáž a přepravu. Díky maskovacím krytkám a zátkám je povrchová úprava jen tam, kde má být. To působí nejen profesionálním dojmem a také to nekomplikuje další výrobní procesy nebo montáž dalších komponentů.

AUTOMATICKÉ PYTLOVACÍ STROJE
Package Labelling Machinery

V našem rozsáhlém sortimentu najdete šestihranné distanční sloupky pro vysoké zatížení nebo podpěrky desek plošných spojů s různými způsoby uchycení, prvky pro organizaci a ochranu kabeláže. Jednoduché a účinné vedení, uspořádání a ochrana kabeláže vhodné i do těch nejnáročnějších podmínek.

  • KABELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
    VÁZACÍ PÁSKY, KABELOVÉ SVORKY, RYCHLOSPONY OMEGA, KABELOVÉ VÝVODKY, CHRÁNIČKA NA KABELY
  • PŘÍSLUŠENSTVÍ PLOŠNÝCH SPOJŮ
    ŠESTIHRANNÉ DISTANČNÍ SLOUPKY, ŠESTIHRANNÉ DISTANČNÍ SLOUPKY SE ZÁVITEM, MINI DISTANČNÍ SLOUPKY, IZOLÁTORY PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ
  • KOMPONENTY PRO KRYTY ZAŘÍZENÍ
    ZÁMKY A ZÁPADKY SE SKLOPNOU RUKOJETÍ, ZÁPADKY S JAZÝČKEM,
    ODNÍMATELNÉ SKRYTÉ ZÁVĚSY S PRUŽINOU, PODPĚRY KRYTŮ, PROFILOVÁ TĚSNĚNÍ
POTISKOVACÍ STROJE NA OBALY
Package Labelling Machinery

K úspěšnému a hlavně bezpečnému provozu zařízení patří udržení rozvodných skříní a průmyslových zařízení bezpečně uzavřených. Náš sortiment ovládacích tlačítek a spínačů se stupněm krytí IP 50 a IP 65 zvyšuje bezpečnost provozu vnitřních i venkovních vysokonapěťových elektrických zařízení. A to je něco, v čem dokážeme pomoci už teď a bez ohledu na to, v jaké fázi se váš produkt nachází, tj. zda dolaďujete konstrukční návrh nebo zda už vyrábíte prototypy. Naše odborné poradenství, rozsáhlý sortiment, důsledná kvalita a zakázková řešení vám mohou dopomoci k úspěchu.

  • REGULACE POHYBU
    KOLÉBKOVÉ SPÍNAČE, OVLÁDACÍ TLAČÍTKA A SPÍNACÍ JEDNOTKY, SILENTBLOKY, VAČKOVÝ SPÍNAČ
  • KONSTRUKČNÍ PRVKY
    OVLÁDACÍ PRVKY, MADLA A RUKOJETI, ANTIVIBRAČNÍ NOŽIČKY A DORAZY
  • PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VENTILÁTORY
    FILTRY PRO VENTILÁTORY, CHRÁNIČE PRO VENTILÁTORY, TĚSNĚNÍ PRO VENTILÁTORY, MONTÁŽNÍ PRVKY PRO VENTILÁTORY

5 Zásadních trendů

1
Nárůst globálního elektronického obchodu se zaměří na požadavky na obaly včetně poptávky po nových výrobcích.

2
Požadavky na udržitelnost se realizují v každém kroku dodavatelského řetězce. Spotřebitelé jsou stále citlivější na předpokládané dopady obalů na životní prostředí. Značky a výrobci neustále hledají způsoby, jak zlepšit své obalové materiály, aby udělali dojem na své zákazníky. Ekologické obaly jsou malým krokem směrem nejen ke zlepšení postavení značky, ale jsou také šetrnější k životnímu prostředí.

3
Digitální tisk umožňuje mnohem snadnější personalizaci obalů a produktů. Mnohé z nejznámějších produktových značek zkoumaly personalizované obaly a zjistily významnou návratnost těchto inovativních marketingových investic.

4
Trh s pružnými obaly je i nadále jedním z nejrychleji rostoucích segmentů globálního obalového průmyslu. Spotřebitelé se přesouvají k obalům, které vyžadují minimální čas a úsilí k otevírání, přenášení a skladování; značky a výrobci začnou používat flexibilní možnosti včetně zipů, odtrhávacích pásků, odlupovacích víček, závěsných oček a sáčků vhodných pro použití v mikrovlnných troubách. Pružné obaly jsou také upřednostňovány díky své prvotřídní kvalitě, efektivitě nákladů, pohodlí, praktičnosti a udržitelnosti pro výrobce.

5
Digitalizace a Internet věcí (IoT) se používají ke snížení nákladů a dosažení konkurenční výhody při boji o koncového spotřebitele. Začlenění technologií do obalů může pro zákazníka zvýšit přidanou hodnotu a zlepšit zákaznickou podporu.

Stáhnout

Hlavní katalog
Balicí
stroje

Hlavní
katalog
Essentra

Telefon: +420 545 221 660

Zavoláme Vám, dejte nám na sebe kontakt

Chcete-li, abychom Vám zavolali, vyplňte tento formulář.

Essentra Components neukládá údaje uvedené v tomto formuláři