Menu Vyhledávání

Stavební, zemědělskou a těžební techniku

V náročných podmínkách záleží na každém komponentu

Trh se stavební, zemědělskou a těžební technikou (CAMv) roste přibližně o 5,2 % ročně. V roce 2019 byla jeho hodnota odhadována přibližně na 366 miliard USD. Vzhledem k tomu, že se očekává pokračování tohoto růstů, nikdy nebylo důležitější mít dodavatele, na kterého se můžete opravdu spolehnout.

Víme, na čem Vám záleží - na flexibilitě, na stálé a vysoké kvalitě a samozřejmě na včasných, spolehlivých a bezproblémových dodávkách.

Naše komponenty najdou uplatnění i v těch nejnáročnějších podmínkách na světě a obstojí i v těch nejnáročnějších výrobních procesech. Bez ohledu na náročnost projektu nabízíme malé, ale nepostradatelné komponenty, které Vám pomohou zajistit bezproblémový provoz vozidel a výrobních provozů. Essentra components má pro Vás řešení vždy, ať už se jedná o ochranu dílů motorů během výroby, lakování a přepravy nebo ochranu hydraulických a pneumatických vedení či o poskytování řešení pro přístup do kabiny nebo spojovacích a upevňovacích prvků pro finální montáž.

Ochrana hydraulických
a pneumatických prvků

Komponenty pro dveře, přístupové
panely a kryty
zařízení

Maskovací materiály
pro vysoké teploty

Kabelové příslušenství

Naše klíčová řešení

Naše klíčová řešení

  • Ochrana hydraulických a pneumatických prvků
  • Komponenty pro dveře, panely a kryty zařízení
  • Maskovací materiály pro vysoké teploty
  • Ochranné komponenty
  • Kabelové příslušenství
  • Těsnění
  • Automatizace a ovládání

Prohlášení zákazníka

„Od návrhu až po výrobu byla společnost essentra schopna bezproblémově zvládnout všechny naše požadavky a nabídla nám ideální řešení.“

„Se společností essentra byla velmi snadná spolupráce. Poskytovali nám během celého projektu vzorky a prototypy vyrobené pomocí 3d tisku.“

Bob Siegwald, Výkonný viceprezident společnosti Burgaflex

Vybíráme z našeho sortimentu

Dlouhá životnost díky vysoké kvalitě výrobků z řady Spiralguard®

  • Vhodné pro ochranu hydraulických, pneumatických a průmyslových hadic a jejich soustav
  • Výjimečná odolnost vůči rozdrcení a oděru 
  • Dostupné v černé a žluté barvě
  • Tvarová paměť materiálu pro maximální pokrytí povrchu hadic 
  • K dispozici jsou také samozhášecí a antistatická provedení

5 Zásadních trendů

1
Růst počtu obyvatel vede k trvalému zvyšování poptávky po potravinách, surovinách a infrastruktuře, což přispívá k růstu obchodu u výrobců vozidel a techniky i souvisejících služeb.

2
Ekologické předpisy se neustále mění a v souvislosti s tím výrobci neustále usilují o zvýšení efektivity dané techniky i snížení emisí, a to i včetně implementace elektrického pohonu.

3
Zvyšující se urbanizace snižuje počet pracovní síly na venkově, což v kombinaci se zvyšující se vzdáleností lokalit urychluje investice do autonomních vozidel s cílem snížit závislost na lidské faktoru.

4
Indie, Čína a asijskopacifické trhy jsou pro výrobce CAMv stále důležitější, neboť tyto ekonomiky vstupují do fáze kritického růstu.

5
Digitalizace a Internet věcí (IoT) se využívá ke snižování nákladů a zvyšování efektivity prostřednictvím integrovaných technologií, jako je inteligentní monitorování, automatizace a robotika. Poptávka po integrovaných síťových řešeních a vzdáleném monitorování se rok od roku zvyšuje.

Stáhnout

Katalog pro speciální
vozidla a zemědělskou
techniku

Katalog společnosti
Essentra
Components

Telefon: +420 545 221 660

Zavoláme Vám, dejte nám na sebe kontakt

Chcete-li, abychom Vám zavolali, vyplňte tento formulář.

Essentra Components neukládá údaje uvedené v tomto formuláři