Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Uniforce Clamps

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky upínací Uniforce

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží pomocí jedné svorky uchytit dva díly se stejnou upínací silou. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.

Jsou velice efektivní při upínání vícero obrobků. Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám. Můžete je používat i k upínání kruhových tyčí, pokud je středová čára čelisti nad středovou čárou obrobku. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Odolávají velké zátěži i vysokému tlaku bez vlivu na jejich výkon.
  • Jsou malé a snadno zakomponovatelné díky závitovým otvorům a drážkám.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací Uniforce – obrobitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto obrobitelné upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka. Nadbytečný materiál čelisti svorky může být obroben tak, aby svorka odpovídala tvaru obrobku. Jsou mimořádně silné, odolné a přizpůsobitelné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.

Jsou hodně užitečné při upínání velkého počtu obrobků. Hladký klouzavý pohyb a robustní zajišťovací mechanismus umožňuje precizní a kontrolované upínání, což poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka.
  • Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky upínací Uniforce – prodloužené

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto upínací svorky Uniforce dokáží uchytit dva díly se stejnou upínací silou jako jedna svorka, což je užitečné u dlouhé délky a velké síly. Jsou mimořádně silné, odolné a všestranné. Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.

Jsou efektivní zejména při upínání velkého počtu obrobků. Přesné a kontrolované upínání zajištěné hladkým klouzavým pohybem a robustním zajišťovacím mechanismem poskytuje vynikající stabilitu a preciznost. Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.

  • Užitečné u dlouhé délky a velké síly.
  • Odolávají velkému zatížení i mimořádně velkému tlaku bez vlivu na jejich funkčnost.
  • Používají se například ve stavebnictví, kovovýrobě nebo při přesném obrábění.
Materiál: ocel, hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)