Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast bez zajištění Držáky plakátů a plakátové lišty

 (7 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kolečka nábytková a kancelářská

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5769

Kolečka odolná vysokým teplotám

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Kolečka pro gastronomii

Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5621

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606

Kolečka přístrojová

Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5616

Sedla kabelová – bez zajištění

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Sedla kabelová – do hrany panelu

Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.

Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barvy: černá, šedá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C


Produktová řada: SR1834