Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

acetal (POM) čepy rychle uvolnitelné nýty zatlačovací

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Spony zatlačovací

Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.

Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.

Produktová řada: SR2319