Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Lepidlo čepy rychle uvolnitelné Svorky pro ploché kabely

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Svorky na ploché kabely - s horním zajištěním

Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky pro ploché kabely

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169