Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v imperiálních i metrických rozměrech.
Series Code: SR6151, SR6150, SR6160, SR6152, SR6155, SR6154
Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v metrických i evropských metrických rozměrech.
Series Code: SR6159
Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v imperiálních i metrických rozměrech.
Series Code: SR6160, SR6155, SR6154, SR6152, SR6151, SR6150
Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.
Produktová řada: SR6571
Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.
Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.
Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.
This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.
Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.
These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.
Čepy zajišťovací – s tlačítkem
Produktová řada: SR6566
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.