Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC Průmyslové Kluzáky s odsazením

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573