Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(11 Počet produktových řad)
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti jsou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Tento sortiment madel a rukojetí má celokovovou konstrukci. Pravoúhlý tvar má zaoblená ramena a na jejich základně jsou montážní otvory se závitem. Jednodílná konstrukce je hladká, pevná a odolná. Tato madla a rukojeti sou vysoce kvalitním dokončovacím prvkem pro finální výrobek s možností montáže na zadní stranu nebo na stranu obsluhy.
Tyto rukojeti mají hezký design a ergonomický tvar písmene U, který působí čistým a úhledným dojmem. Lze je použít v různých odvětvích, např. u krytování strojů, skladovacích jednotek a přístupových panelů.
Každá rukojeť je dodávána s koncovými podložkami, krytkami, šrouby a podložkami – pokud jsou k dispozici.
Madla můstková – s vnějším závitem - kovová
Madla jsou určena pro zapuštění do dveří nebo panelu. Uchycují se zacvaknutím do panelu, popř. navařením nebo pomocí šroubu. Nejoblíbenější jsou plastové zapuštěné rukojeti, v sortimentu však také máme provedení z nerezavějící oceli nebo hliníku.
Sortiment madel a rukojetí navržených ve tvaru kulatého oblouku má poloplochý profil, který je ideální v případě, že jsou na panelech, které se otevírají v těsné vzájemné blízkosti, požadována dvě madla.
Tato lehká, konstrukčně velká madla jsou k dispozici v různých kovových materiálech a estetických povrchových úpravách. Montují se zezadu pomocí dvou šroubů M6.
Naše řada trubkových madel je určena k otevírání velkých dveří nebo zvedání těžkých poklopů. Přímé nebo šikmé rukojeti, ideální pro dvoukřídlé dveře. Lze je namontovat zepředu nebo zezadu. Díky různým materiálům a povrchovým úpravám jsou vhodné do nejrůznějších prostředí a dodávají výrobku atraktivní vzhled.
Jakostní můstková madla se vyrábějí z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.
Naše řada kovových rukojetí ve tvaru U je pro lepší ergonomii vyrobena z profilu zakulaceného, hranatého nebo oválného tvaru. Různé materiály a povrchové úpravy, které jsou vhodné do různých prostředí a mají atraktivní vzhled. Navrženo pro tažení v různých úhlech. V závislosti na druhu uchycení lze volit mezi montáží zepředu nebo zezadu.
Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.