Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté pryž Krytky ukončovací

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky na ochranu sloupků

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Používají se k ochraně závitů BSP a UNF.
  • Provedení s malou přírubou.
  • Brání průniku nečistot a omezují ztrátu času během opakovaných výrobních operací.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Sáčky krycí - roztažitelné

Expandable Masking Covers are an alternative to standard caps. Intended to protect against dirt and moisture. Can expand and shrink to accommodate the most unusual forms. Can resist temperatures of up to 100ºC.

  • Vhodnější spíše jen na ochranu během přepravy a skladování.
  • Odolává teplotě 100 C.
  • Ideální náhrada místo standardních krytek, pokud řešíte nepravitelné tvary.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: , SR1097, SRF0019