Menu Vyhledávání

Klouby kulové – s těsněním

Skladem

Tyto kulové klouby s plochým krytem se používají ke spojení dvou předmětů. Systém kulových kloubů umožňuje hladký a flexibilní pohyb různými směry. Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.

Kulový kloub je ideální dlouhodobý a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení při spojování komponentů, jelikož umožňuje určitou míru flexibility při odsazení.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení

  • Kulový kloub poskytuje dlouhodobý výkon a hladký provoz díky nižšímu tření a opotřebení.
  • Rovné plošky krytu usnadňují montáž pomocí klíče.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu d1 l1 ±0.3 Materiál d3 ±0.5 d4 ±0.5 Koupit
67,6442 Kč - 103,8912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
35,7369 Kč - 54,8811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Right Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
12.8
37,7783 Kč - 57,9442 Kč 2000 Skladem
M6
Right Hand
10.0
25.0
ocel
10.0
14.8
301,2081 Kč - 401,5253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
71,7282 Kč - 110,528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Right Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
76,323 Kč - 127,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Left Hand
16.0
35.0
ocel
16.0
24.0
1 325,3144 Kč - 1 766,9158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Right Hand
22.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
30.0
106,4433 Kč - 163,8775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Right Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
368,086 Kč - 490,8667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Right Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
232,0322 Kč - 356,8547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
24.0
122,0148 Kč - 187,872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Right Hand
13.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
13.0
19.3
114,6122 Kč - 176,13 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Right Hand
10.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
14.8
37,7783 Kč - 63,0494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Left Hand
13.0
30.0
ocel
13.0
19.3
283,3396 Kč - 404,5885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Left Hand
8.0
22.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
12.8
173,8331 Kč - 267,2581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Right Hand
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
24.0
33,439 Kč - 55,6469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Left Hand
8.0
22.0
ocel
8.0
12.8
38,2892 Kč - 63,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
Left Hand
10.0
25.0
ocel
10.0
14.8
384,4228 Kč - 512,5638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
418,1172 Kč - 557,4898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
384,4228 Kč - 512,5638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Left Hand
19.0
45.0
ocel
22.0
30.0
  • z/ze 2
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel

20213596

Cenové rozmezí
103,8912 Kč - 67,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel

20213541

Cenové rozmezí
54,8811 Kč - 35,7369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel

20213558

Cenové rozmezí
57,9442 Kč - 37,7783 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20213619

Cenové rozmezí
401,5253 Kč - 301,2081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel

20213589

Cenové rozmezí
110,528 Kč - 71,7282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Levý závit 16.0 M10 ocel

20213664

Cenové rozmezí
127,3752 Kč - 76,323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 22.0 M16 ocel nerezavějící AISI 303

20213787

Cenové rozmezí
1 766,9158 Kč - 1 325,3144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213718

Cenové rozmezí
163,8775 Kč - 106,4433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 19.0 M14 ocel

20213602

Cenové rozmezí
490,8667 Kč - 368,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M12 ocel nerezavějící AISI 303

20213756

Cenové rozmezí
356,8547 Kč - 232,0322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Pravý závit 13.0 M8 ocel nerezavějící AISI 303

20213732

Cenové rozmezí
187,872 Kč - 122,0148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulové klouby Pravý závit 10.0 M6 ocel nerezavějící AISI 303

20213725

Cenové rozmezí
176,13 Kč - 114,6122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Levý závit 13.0 M8 ocel

20213657

Cenové rozmezí
63,0494 Kč - 37,7783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel nerezavějící AISI 303

20213794

Cenové rozmezí
404,5885 Kč - 283,3396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Pravý závit 16.0 M10 ocel nerezavějící AISI 303

20213749

Cenové rozmezí
267,2581 Kč - 173,8331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kulové klouby Levý závit 8.0 M5 ocel

20213633

Cenové rozmezí
55,6469 Kč - 33,439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kulové klouby Levý závit 10.0 M6 ocel

20213640

Cenové rozmezí
63,8152 Kč - 38,2892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213688

Cenové rozmezí
512,5638 Kč - 384,4228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M16 ocel

20213701

Cenové rozmezí
557,4898 Kč - 418,1172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kulové klouby Levý závit 19.0 M14 ocel

20213695

Cenové rozmezí
512,5638 Kč - 384,4228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0