Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Nelze použít opakovaně Zjistitelné detektorem kovu

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky vázací - kabelové - Elematic 2 Lock

Stahovací pásky Elematic 2-Lock™ jsou profesionální stahovací pásky vyrobené z polyamidu 6.6, mají dvojitý uzamykací systém vyrobený z nerezové oceli. Vysoce účinný a spolehlivý spojovací prvek pro řadu aplikací a průmyslových odvětví.

Dvojitá ocelová čelist je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, která je během výrobního procesu umístěna přímo do hlavy stahovacích pásek. Tato inovativní dvojitá ocelová čelist umožňuje aretaci na obou stranách stahovací pásky pro vynikající svazkování a zabezpečení.

Hladký profil bez nosičů umožňuje řadu možností nastavení podél délky kabelové pásky a konzistentně správné napínání pro široký rozsah průměrů svazků. Tyto stahovací pásky mají instalační teplotní rozsah od -40C do 60C a mohou pracovat v rozsahu provozních teplot od -40C do 85C.

Dvě barevné varianty na výběr. Černá varianta je vyrobena z polyamidu odolného vůči UV záření, ideální pro venkovní aplikace v extrémních podmínkách.

  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.
  • Bez halogenů
  • Barvy: přírodní a černá.

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

Produktová řada: SR1747