Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(11 Počet produktových řad)
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k vašim panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Zámky s křídlovým úchopem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup k panelům a dveřím pomocí otočného jazýčku (západky), která se vyznačuje čtvrtotáčkovým chodem. Jazýček je zajištěn zasunutím rámu nebo držáku na zadní straně. Je možná levá i pravá aplikace.
Tato Řada je k dispozici v různých materiálech a esteticky úhledných povrchových úpravách. Tyto zámky s jazýčkem nelze zamykat.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Kryté zámky se nejčastěji používají u silných panelů, jako jsou izolované panely a tlusté dveře. Dodávají se s 5mm dvoubitovou hlavou a pryžovým těsněním.
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku