Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Talongrip Clamps

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kameny upínací – Talongrip

Tyto upínací kameny Talongrip jsou určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Jedná se o jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.

Mají pozitivní upínací sílu pro vysokou řeznou rychlost. Díky svému tvaru zajišťují upínání pomocí menší síly.

Jsou ideální na menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde permanentní uchycení není žádoucí, např. ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.

  • Určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce.
  • Pozitivní upínací síla pro vysokou řeznou rychlost.
  • Jsou ideálním řešením ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.
Materiál: ocel kalenáBarva: Norma hořlavosti materiálu: