Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel

 (227 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Adaptéry pro vícebodové zamykání

Adaptéry pro vícebodové zamykání se používají pro montáž zámků s jazýčkem. Jsou vhodné pro použití s většinou standardních profilů jazýčků. Při použití se zámkem s výklopnou rukojetí a táhel mají umožňuje vícebodové zamykání.

Adaptér pro vícebodové zamykání má tříbodový zajišťovací adaptér, který umožňuje vícebodové zamykání.

  • Montáž pomocí šroubu M5
  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný


Produktová řada: SR5533

Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Dorazy antivibrační

Tyto antivibrační prvky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a pryže. Jsou k dostání v různých provedeních s širokým výběrem velikostí závitů.

Produktová řada: SR6486

Excentry upínací

Upínací excentry se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajitěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Tyč procházející středem se používá k mechanickému, pneumatickému nebo hydraulickému provozu. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.

Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.

  • Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
  • Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12108

Excentry upínací – s upínací páčkou

Upínací excentry s upínací páčkou se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajištěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.

Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání. Upínací sílu nastavíte jednoduchým otáčením páčky k zajištění precizního uchycení podle aktuálních potřeb. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.

Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.

  • Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění.
  • Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání.
  • Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12108

Excentry upínací – šestihranné, variabilní

Tyto šestihranné, variabilní upínací excentry jsou vyrobeny k pevnému uchycení a upnutí obrobku s omezenou svislou plochou. I přes svůj nízký profil poskytují silný a spolehlivý úchop, a jsou tak vhodné do omezených prostorů.

Šestihranné provedení poskytuje několik míst k úchytu pro pevné uchycení obrobku. Pomáhají také snižovat náklady spojené s upínáním.

Montáž pomocí inbusového klíče; k dostání s hladkými nebo žebrovanými stranami. K obsluze zařízení se používá excentrický šroub (součástí balení). Díky své malé velikosti jsou ideální pro montáž elektropříslušenství, obrábění středů a zdravotnické vybavení.

  • I přes svůj nízký profil poskytují silný a spolehlivý úchop.
  • Pomáhají snižovat náklady spojené s upínáním.
  • Ideální pro montáž elektropříslušenství, obrábění středů a zdravotnické vybavení.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12040

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnitřním závitem

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.

Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem.
  • Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3566, SRR3551

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnějším závitem

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Skládají se z čepu s vnějším závitem na jednom konci a hladkým kulovým ložiskem na druhém. Hladké kulové ložisko umožňuje úhlové odsazení a podporuje radiální i axiální zatížení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a zabraňuje tak poškození.

Zašroubuje se do protikusu. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Jsou ideální tam, kde je vyžadována flexibilita a vysoká nosnost.
  • Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3553, SRR3550

Hlavice kloubové – s vnitřním závitem – polymerové

Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.

Hlavice kloubové – s vnějším závitem – polymerové

Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.

Hvězdicové ovládací prvky

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Háčky podpůrné

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Jazýčky k zámkům - náhradní/alternativní

Tyto jazýčky jsou alternativou nebo náhradou za jazýčky dodávané s našimi zámky. Různé rozpětí zachycení, různé materiály a provedení.

Jednotky dopravní kuličkové – Euro

Kuličkové dopravní jednotky Euro se nejčastěji používají k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Dopravní jednotky Euro mají speciální tvrzené ocelové ložiskové misky, otvor pro odvod nečistot a těsnění z vlněné plsti. Upevňují se pomocí montážních objímek z našeho sortimentu.

Produktová řada: SR6422

Jednotky dopravní kuličkové – mini

Malé kuličkové dopravní jednotky jsou vhodné například pro měřicí zařízení, vodicí prvky pro krátký lineární pohyb (například kluzné dráhy fotokopírek), dopravu materiálu v čistých prostorách a miniaturní mechanismy. Všechny se upevňují pomocí šroubů z nerezavějící oceli a jsou k dispozici s rovnou nebo zkosenou horní částí.

Produktová řada: SR6421

Jednotky dopravní kuličkové – odpružené

Odpružené kuličkové dopravní jednotky lze použít ve střihacích zařízeních, lisech, tvářecích strojích a mnoha dalších produktech. Například lis může mít odpružené kuličkové dopravní jednotky v pracovní desce, kde pomáhají s při manipulaci se zpracovávaným dílem. Při spuštění lisu se pružiny stlačí a kuličky se zasunou pod povrch desky, takže zpracovávaný díl leží na rovné základně. Po uvolnění tlaku se kuličky opět vysunou nahoru a svým otáčením umožní zpracovávaný díl snadno odebrat.

Jednotky dopravní kuličkové – pro střední zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro střední zátěž jsou odolné vůči korozi a konstruovány s otvorem pro odvod nečistot a těsněním z vlněné plsti pro maximální efektivitu. Konstrukce s velkou nosnou kuličku, která leží na spoustě malých kuliček uzavřených v půlkulovém pouzdře.

Mají velkou podpěrnou plochu pro lepší stabilitu. Používají se k manipulaci s břemeny a zavazadly, pro montážní linky, automatické dopravníky, systémy posuvných dveří, pracovní stoly strojů apod. Běžně se používají v těžkém průmyslu, jako je průmysl výrobní, automobilový nebo přepravní.

  • Materiál: zinek, ocel, nerezavějící ocel
  • Barva: přírodní

Jednotky dopravní kuličkové – pro vysoké zatížení

Kuličkové dopravní jednotky pro vysoké zatížení mají velkou nosnost a robustní konstrukci s dlouhou provozní životností. Díky protiprachovému těsnění a otvoru pro odvod nečistot mají maximálně efektivní a hladký chod.

Produktová řada: SR6454 ,SR6455

Jednotky dopravní kuličkové – s nízkým profilem

Kuličkové dopravní jednotky s nízkým profilem mají montážní desku a otvor pro odvod nečistot. Nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Nosná kulička z uhlíkové oceli, nylonu případně nerezavějící oceli.

Jednotky dopravní kuličkové – s vysokou nosností

Kuličkové dopravní jednotky s vysokou nosností jsou navrženy a vyrobeny s vysokou přesností. Nabízíme různé velikosti kuliček s nosností od 35 kg do 1000 kg. Všechny dopravní jednotky s vysokou nosností jsou odolné vůči korozi a mají černěný povrch.

Kameny upínací a svorky – Versagrip

Tyto upínací kameny a svorky Versagrip mají zesílené uchycení pomocí zoubků, které se zakousnou do obrobku, a tím snižují riziko laterálního nebo horizontálního posunu. Lze je používat i k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah.

Tyto upínací kameny a svorky poskytují spolehlivé a nastavitelné uchycení předmětů nepravidelných tvarů, kruhových profilů nebo plochých povrchů. Upínací sílu je možné nastavit podle aktuálních potřeb projektu, čímž vždy zajistíte vynikající stabilitu a řádné rozložení síly, a minimalizujete tak riziko vyklouznutí nebo posunu během používání.

Mají snadnou montáž a běžně se používají při instalatérských pracích, obrábění a v automobilovém průmyslu.

  • Mají zesílené uchycení pomocí zoubků, které se zakousnou do obrobku.
  • Zajišťují uchycení předmětů nepravidelných tvarů, kruhových profilů nebo plochých povrchů.
  • Používají se při instalatérských pracích, obrábění a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel, ocel kalená Produktová řada: SR12036

Kameny upínací – Talongrip

Tyto upínací kameny Talongrip jsou určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce. Jedná se o jednoduché zařízení s montáží na šroub, které umožňuje provádět agresivní obrábění s malou upínací plochou až 1,5 mm.

Mají pozitivní upínací sílu pro vysokou řeznou rychlost. Díky svému tvaru zajišťují upínání pomocí menší síly.

Jsou ideální na menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde permanentní uchycení není žádoucí, např. ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.

  • Určeny k použití společně se svorkami Pitbull nebo Dynaforce.
  • Pozitivní upínací síla pro vysokou řeznou rychlost.
  • Jsou ideálním řešením ve stavebnictví, výrobě a při údržbě nebo opravách.
Materiál: ocel kalená Produktová řada: SR12034

Kleště rychloupínací

Rychloupínací kleště mají nastavitelnou čelist pro široký rozsah upínání. Upínací šroub čelistí lze přednastavit pro optimální upínací rozsah a tlak.

Produktová řada: SR5451

Klouby kulové – s těsněním

Tyto kulové klouby s těsněním se používají ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Mají nízkou míru tření a opotřebení pro dlouhodobý výkon a hladký provoz.

Tvoří je kulička, která zapadne do jamky, a tyto dvě části se tak mohou volně pohybovat nezávisle na sobě. U většiny kulových kloubů je kulička umístěna na vřetenu, který se otáčí v krytu. Kryt se většinou přichytí k oběma spojovaným komponentům. Těsnicí zátka se připevní na kryt, kde zabraňuje průniku prachu, nečistot a jiných cizích těles do kloubu a případnému poškození.

Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.

  • Mají nízkou míru tření a opotřebení pro dlouhodobý výkon.
  • Těsnicí zátka se připevní na kryt, kde zabraňuje průniku prachu nebo nečistot do kloubu.
  • Používají se v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

  • z/ze 10