Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Jednostranné přísavky s drážkou se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Drážka na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo.
Součástí je kovový nebo plastový háček, díky kterému jsou ideální pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a zboží v maloobchodních prodejnách.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s úchytem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Flexibilní přísavka má úchyt na zadní straně, díky kterému se snadno přichytí na různé předměty.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky s upevňovacím cvočkem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Upevňovací cvoček na zadní straně přísavky zajišťuje dodatečnou stabilitu, jelikož přísavku lze pevně přichytit k povrchu.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.
Tato přísavka je rychlonasazovací a snadno se zatlačí do montážního otvoru nebo se uchytí do předmětu, vytvoří tak spolehlivé a stabilní uchycení.
Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.
Oboustranné přísavky mají plochý, kruhový tvar s přísavkou na obou stranách, které bezpečně drží, oddělují a chrání dva rovnoběžné povrchy.
Jsou určeny ke spojení čistých, plochých povrchů bez potřeby montážního otvoru nebo jiného spojovacího prvku.
Ideální pro zavěšení prezentačních materiálů s oboustrannou přísavkou. Někdy se používání jako protiskluzové řešení u skleněných desek stolů.
Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.