Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).
Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Příchytka na navinování optických vláken je složena ze dvou extrudovaných částí, které do sebe zapadají a vytvářejí příchytku s hladkým tvarovaným povrchem pro navinutí rezervy optického vlákna a omezení poloměru ohybu vlákna. Černé provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.